Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çeşitli çaplarda mevcut olan körüklü vantuz SAXB, pozitif olarak kalıplanmış bir bağlantı nipeli ile birlikte tedarik edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SAXB 30 ED-85 G3/8-IG

Parça no.: 10.01.42.00037

Yüksek hızlı körüklü vantuz güçlü eğrilere adaptasyon ve sıvı yağ ile yağlanmış yüzeyler

Endüstriler: Metal | Otomotiv

Boyut30
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]85 (Shore A)
Meme ucu malzemesiPirinç
BağlantıG3/8-IG
Körük Sayısı1.5
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 4,1  mm
Dmax(S) 33  mm
Ds 28,9  mm
D1 29,9  mm
G1 G3/8"-F
H 44  mm
LG1 9  mm
SW1 17  mm
Z (İnme) 9  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 24  N
Yanal kuvvet 24  N
Yanal kuvvet yağlı yüzey 20  N
Cilt 5,3  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 12,5  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 4  mm
Boyut 30
Bağlantı
Körük Sayısı 1,5
Vantuz malzemesi Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A] 85  Shore A
Ağırlık 43  g
Ürün ailesi SAXB
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git