SC-A 055-AR M14x1.5-AG L
Parça no.: 10.01.06.03171
Schmalz-Konnektör üst parçası
| Bağlantı türü | 055-AR |
| Diş G1 | M14x1.5-M |
| Uzunluk L | 2.5 (mm) |
| Şekil | Kendinden Kilitlemeli |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 5,1 mm |
| D2 | 13 mm |
| G1 | M14x1.5-M |
| L | 2,5 mm |
| L2 | 14,8 mm |
| LG1 | 16 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW2 | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı türü | 055-AR |
| Malzeme | Alüminyum |
| Şekil | Kendinden Kilitlemeli |
| Ağırlık | 10,3 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon