SC-A 055-AR M14x1.5-AG L
Onderdeelnr.: 10.01.06.03171
Schmalz-Connector
| Connection type | 055-AR |
| Thread G1 | M14x1.5-M |
| Length L | 2.5 (mm) |
| Shape | Zelf vergrendelen |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 5,1 mm |
| D2 | 13 mm |
| G1 | M14x1.5-M |
| L | 2,5 mm |
| L2 | 14,8 mm |
| LG1 | 16 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW2 | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Connection type | 055-AR |
| Material | Aluminum |
| Shape | Zelf vergrendelen |
| Weight | 10,3 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie