SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B
Parça no.: 10.01.30.01083
Vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Elektronik
| Boyut | 20 |
| Yükseklik H | 22.5 (mm) |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| 602 | |
| Vantuz tipi | BCG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 39,6 mm | |
| Dmax(S) | 25 mm |
| dn | 15 mm |
| Ds | 21,5 mm |
| G1 | M37x1-F |
| H | 22,5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (İnme) | 3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 20 |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Ağırlık | 15,4 g |
| Tutma kuvveti | N |
| Hava tüketimi [m³/h] | m³/h |
| Hava tüketimi | l/min |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Vakum debisi [m³/h] | m³/h |
| Vakum debisi | l/min |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Ürün ailesi | SAUG-SCG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon