SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B
Numero articolo: 10.01.30.01083
Ventosa (tonda)
Industrie: Elettronica
| Misura | 20 |
| Altezza H | 22.5 (mm) |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Standard | 602 |
| Tipo ventosa | BCG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dmax (N) | 39,6 mm |
| Dmax(S) | 25 mm |
| dn | 15 mm |
| Ds | 21,5 mm |
| G1 | M37x1-IG |
| H | 22,5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (freccia elastica) | 3 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Misura | 20 |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar |
| Temperatura d'intervento | °C |
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Peso | 15,4 g |
| Forza di presa | N |
| Consumo d'aria [m³/h] | m³/h |
| Consumo d'aria | l/min |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Capacità di aspirazione [m³/h] | m³/h |
| Capacità di aspirazione | l/min |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Famiglia di prodotti | SAUG-SCG |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione