Schmalz

Vakum Plakaları SPU

Vakum alanı (Ø) 100 mm'den 400 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

Alt kısımdaki destek yüzeyleri ince duvarlı iş parçalarının kalıcı deformasyonunu önler

Düşük kendi hacmi sayesinde en hızlı döngü süreleri

Çok çeşitli iş parçaları için geniş çap aralığı

Küçük boyutlarda yüksek tutma kuvveti

Tasarım
  • Sızdırmazlık halkası (3) ve alüminyum destek plakasından (1) oluşan vantuzlar SPU
  • Sızdırmazlık halkası, pozitif kilitleme ile destek plakasına sıkıca tutturulmuştur
  • Hafif pürüzlü yüzeylerde daha iyi sızdırmazlık için iç sızdırmazlık kenarı (4)
  • Yan vakum konektörü (2) normalde bir tapa ile kapatılmıştır (ekstra güvenlik için yerine yapıştırılmıştır)
  • SPU TV Serisi: dokunmatik valf zaten takılı
Teknik veri
  • Çap: 100 ila 400 mm
  • Malzeme NBR
  • Alüminyumdan yapılmış destek plakası
Endüstriler
  • Ahşap

Sonuçları filtrele

Diş G1
Boyut
Vantuz malzemesi
Körük Sayısı
Ürün ailesi
Yükseklik H
Yay stroku Z
Endüstri sektörü

2 sonuçtan 1 - 2'si

SPU 210 NBR-55 G1/2-IG

Parça no.: 10.01.01.01092

Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler

Boyut210
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
BağlantıG1/2"-F
SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B

Parça no.: 10.01.01.10588

Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler

Boyut360
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
BağlantıG1/2"-F

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git