Schmalz

Suction Plates SPU

Suction area (Ø) from 100 mm to 400 mm

Přejděte přímo na produkty

Support surfaces on the bottom prevent permanent deformation of thin-walled workpieces

Fastest cycle times thanks to low own volume

Wide range of diameters for a large selection of different workpieces

High suction force with small dimensions

Nadstavba
  • Suction plate SPU consisting of sealing ring (3) and aluminum supporting plate (1)
  • Sealing ring clipped securely onto supporting plate with positive locking
  • Internal sealing edge (4) for better sealing on slightly rough surfaces
  • Side vacuum connector (2) normally sealed with a plug (glued into position for extra safety)
  • Series SPU TV: touch valve already installed
Technické údaje
  • Diameter: 100 to 400 mm
  • Material: NBR
  • Supporting plate made of aluminum
Odvětví
  • Wood

Výsledky filtrování

Thread G1
Size
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 2 z 2 výsledků

SPU 210 NBR-55 G1/2-IG

Číslo dílu.: 10.01.01.01092

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B

Číslo dílu.: 10.01.01.10588

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Size360
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku