SUF 210 NBR-60 G1/2-IG VRS
Parça no.: 10.01.01.13536
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
Endüstriler: Genel | Metal
| Boyut | 210 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Vantuz alanı | 380 (cm²) |
| içerir | Vidalı tapa |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 172,9 mm |
| Dmax(S) | 220 mm |
| Dmk | 100 mm |
| Ds | 210 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M8-F |
| H | 32 mm |
| L2 | 46,5 mm |
| LG1 | 12,2 mm |
| LG2 | 11,8 mm |
| LG3 | 11,1 mm |
| Z (İnme) | 11 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ürün ailesi | SUF |
| Boyut | 210 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Cilt | 362 cm³ |
| Emme kuvveti d2 | 1.400 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 2.070 N |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 750 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 12 mm |
| Ağırlık | 546 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon