SUF 210 NBR-60 G1/2-IG VRS
Osanro: 10.01.01.13536
Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces
Toimialat: Metalli | Yleiskäyttö
| Size | 210 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Suction cup area | 380 (cm²) |
| contains | Screw plug |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 172,9 mm |
| Dmax(S) | 220 mm |
| Dmk | 100 mm |
| Ds | 210 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M8-F |
| H | 32 mm |
| L2 | 46,5 mm |
| LG1 | 12,2 mm |
| LG2 | 11,8 mm |
| LG3 | 11,1 mm |
| Z (Stroke) | 11 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Product family | SUF |
| Size | 210 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Volume | 362 cm³ |
| Suction force d2 | 1 400 N |
| Suction force (-600mbar) | 2 070 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 750 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Weight | 546 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi