RSV 18 G1/2-IG MS
Parça no.: 10.05.05.00003
Elektrik kesintisi durumunda sistem vakumunu korumak için çek valf
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 18 (mm) |
| Diş G1 | G1/2"-F |
| Nominal akış hızı | 26 (m³/h) |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 100 °C |
| Malzeme | Pirinç |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 34,5 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| L | 58,5 mm |
| SW1 | 27 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 18 mm |
| Nominal akış hızı | 26 m³/h |
| Nominal akış hızı | 433,1 l/min |
| Ağırlık | 0,19 kg |
| Ürün ailesi | RSV |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon