Schmalz

Tilaustiedot

Non-return valve RSV is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

RSV 18 G1/2-IG MS

Osanro: 10.05.05.00003

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size18 (mm)
Thread G1G1/2"-F
Nominal flow rate26 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 34,5  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-F
L 58,5  mm
SW1 27  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nominal size 18  mm
Nominal flow rate 26  m³/h
Nominal flow rate 433,1  l/min
Weight 0,19  kg
Product family RSV
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin