Schmalz

Takaiskuventtiilit RSV

Nimellisleveys 6-54 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Istukkaventtiili sulkee tyhjiöputken pitäen yllä järjestelmän tyhjiötä, esim. B. sähkökatkoksen sattuessa

Laaja nimelliskokovalikoima mahdollistaa optimaalisen sopeutumisen nimellisvirtaan

Pienin koko mahdollistaa käytön ahtaimmissa tiloissa

Design
  • Jousikuormitteinen istukkaventtiili
  • Kotelo messinkiä (RSV 6 alumiinia)
  • Synteettinen kumiistuin, nailontiiviste
  • Ruostumaton teräsjousi
Tekniset tiedot
  • Nimellisleveys: 6-54 mm
  • Nimellisvirta: 5-350 m³ / h
  • Liitäntä: G1 / 4 ”- G2”
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Nominal size
Nominal flow rate
Thread G1
Product family
Toimiala

1 - 8 / 8 tuloksista

RSV 14 G3/8-IG MS

Osanro: 10.05.05.00002

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size14 (mm)
Thread G1G3/8"-F
Nominal flow rate20 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 6 G1/4-IG

Osanro: 10.05.05.00116

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size6 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Nominal flow rate5 (m³/h)
Operating temperature-10 ... 70 °C
RSV 18 G1/2-IG MS

Osanro: 10.05.05.00003

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size18 (mm)
Thread G1G1/2"-F
Nominal flow rate26 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 20 G3/4-IG MS

Osanro: 10.05.05.00004

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size20 (mm)
Thread G1G3/4"-F
Nominal flow rate45 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 28 G1-IG MS

Osanro: 10.05.05.00005

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size28 (mm)
Thread G1G1"-F
Nominal flow rate75 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 36 G1-1/4-IG MS

Osanro: 10.05.05.00006

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size36 (mm)
Thread G1G1-1/4"-F
Nominal flow rate125 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 42 G1-1/2-IG MS

Osanro: 10.05.05.00007

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size42 (mm)
Thread G1G1-1/2"-F
Nominal flow rate200 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 54 G2-IG MS

Osanro: 10.05.05.00008

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size54 (mm)
Thread G1G2"-F
Nominal flow rate350 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.