Schmalz

Valvole antiritorno RSV

Diametro nominale da 6 mm a 54 mm

Vai direttamente ai prodotti

La valvola a sede chiude la linea del vuoto mantenendo il vuoto del sistema, ad esempio in caso di mancanza di corrente

L'ampia gamma di diametri nominali consente un adattamento ottimale al flusso nominale

La dimensione minima consente l'utilizzo negli spazi più ristretti

Struttura
  • Valvola ad otturatore a molla
  • Alloggiamento in ottone (RSV 6 in alluminio)
  • Sede in gomma sintetica, guarnizione in nylon
  • Molla in acciaio
Dati tecnici
  • Diametro nominale: da 6 a 54 mm
  • Portata nominale: da 5 a 350 m³/h
  • Attacco: da G1/4” a G2”
Industrie
  • •Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Diametro nominale
Portata nominale
Filettatura G1
Famiglia di prodotti
Settori

1 - 8 da 8 risultati

RSV 14 G3/8-IG MS

Numero articolo: 10.05.05.00002

Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente

Industrie: Universale

Diametro nominale14 (mm)
Filettatura G1G3/8"-IG
Portata nominale20 (m³/h)
Temperatura d'intervento-20 ... 100 °C
MaterialeOttone
RSV 6 G1/4-IG

Numero articolo: 10.05.05.00116

Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente

Industrie: Universale

Diametro nominale6 (mm)
Filettatura G1G1/4"-IG
Portata nominale5 (m³/h)
Temperatura d'intervento-10 ... 70 °C
RSV 18 G1/2-IG MS

Numero articolo: 10.05.05.00003

Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente

Industrie: Universale

Diametro nominale18 (mm)
Filettatura G1G1/2"-IG
Portata nominale26 (m³/h)
Temperatura d'intervento-20 ... 100 °C
MaterialeOttone
RSV 20 G3/4-IG MS

Numero articolo: 10.05.05.00004

Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente

Industrie: Universale

Diametro nominale20 (mm)
Filettatura G1G3/4"-IG
Portata nominale45 (m³/h)
Temperatura d'intervento-20 ... 100 °C
MaterialeOttone
RSV 28 G1-IG MS

Numero articolo: 10.05.05.00005

Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente

Industrie: Universale

Diametro nominale28 (mm)
Filettatura G1G1"-IG
Portata nominale75 (m³/h)
Temperatura d'intervento-20 ... 100 °C
MaterialeOttone
RSV 36 G1-1/4-IG MS

Numero articolo: 10.05.05.00006

Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente

Industrie: Universale

Diametro nominale36 (mm)
Filettatura G1G1-1/4"-IG
Portata nominale125 (m³/h)
Temperatura d'intervento-20 ... 100 °C
MaterialeOttone
RSV 42 G1-1/2-IG MS

Numero articolo: 10.05.05.00007

Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente

Industrie: Universale

Diametro nominale42 (mm)
Filettatura G1G1-1/2"-IG
Portata nominale200 (m³/h)
Temperatura d'intervento-20 ... 100 °C
MaterialeOttone
RSV 54 G2-IG MS

Numero articolo: 10.05.05.00008

Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente

Industrie: Universale

Diametro nominale54 (mm)
Filettatura G1G2"-IG
Portata nominale350 (m³/h)
Temperatura d'intervento-20 ... 100 °C
MaterialeOttone

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.