Schmalz

Válvulas de retención RSV

Diámetro nominal de 6 mm a 54 mm

Ir directamente a los productos

La válvula de asiento cierra la línea de vacío mientras mantiene el vacío del sistema, por ejemplo, en caso de corte de energía

La amplia gama de tamaños nominales permite una adaptación óptima al flujo nominal

El tamaño mínimo permite el uso en los espacios más estrechos

Diseño
  • Válvula de asiento con resorte
  • Carcasa de latón (RSV 6, de aluminio)
  • Asiento de goma sintética, junta de nylon
  • Resorte de acero inoxidable
Datos técnicos
  • Diámetro nominal: 6 a 54 mm
  • Flujo nominal: 5 a 350 m³/h
  • Conexion: G1/4" a G2"
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Tamaño nominal
Flujo nominal
Rosca G1
Familia de productos
Sectores

1 - 8 de 8 resultados

RSV 14 G3/8-IG MS

N° de artículo: 10.05.05.00002

Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía

Industrias: Universal

Tamaño nominal14 (mm)
Rosca G1G3/8"-HE
Flujo nominal20 (m³/h)
Temperatura de uso-20 ... 100 °C
MaterialLatón
RSV 6 G1/4-IG

N° de artículo: 10.05.05.00116

Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía

Industrias: Universal

Tamaño nominal6 (mm)
Rosca G1G1/4"-HE
Flujo nominal5 (m³/h)
Temperatura de uso-10 ... 70 °C
RSV 18 G1/2-IG MS

N° de artículo: 10.05.05.00003

Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía

Industrias: Universal

Tamaño nominal18 (mm)
Rosca G1G1/2"-HE
Flujo nominal26 (m³/h)
Temperatura de uso-20 ... 100 °C
MaterialLatón
RSV 20 G3/4-IG MS

N° de artículo: 10.05.05.00004

Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía

Industrias: Universal

Tamaño nominal20 (mm)
Rosca G1G3/4"-HE
Flujo nominal45 (m³/h)
Temperatura de uso-20 ... 100 °C
MaterialLatón
RSV 28 G1-IG MS

N° de artículo: 10.05.05.00005

Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía

Industrias: Universal

Tamaño nominal28 (mm)
Rosca G1G1"-HE
Flujo nominal75 (m³/h)
Temperatura de uso-20 ... 100 °C
MaterialLatón
RSV 36 G1-1/4-IG MS

N° de artículo: 10.05.05.00006

Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía

Industrias: Universal

Tamaño nominal36 (mm)
Rosca G1G1-1/4"-HE
Flujo nominal125 (m³/h)
Temperatura de uso-20 ... 100 °C
MaterialLatón
RSV 42 G1-1/2-IG MS

N° de artículo: 10.05.05.00007

Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía

Industrias: Universal

Tamaño nominal42 (mm)
Rosca G1G1-1/2"-HE
Flujo nominal200 (m³/h)
Temperatura de uso-20 ... 100 °C
MaterialLatón
RSV 54 G2-IG MS

N° de artículo: 10.05.05.00008

Válvula de retención para asegurar el sistema en caso de fallo de la energía

Industrias: Universal

Tamaño nominal54 (mm)
Rosca G1G2"-HE
Flujo nominal350 (m³/h)
Temperatura de uso-20 ... 100 °C
MaterialLatón

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta