Schmalz

Non-Return Valves RSV

Nominal diameter from 6 mm to 54 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Seat valve closes vacuum line while maintaining the system vacuum, e.g. in case of power failure

Wide range of nominal sizes allows optimum adaptation to the nominal flow

Minimum size allows use in the tightest of spaces

Cấu trúc
  • Spring loaded seat valve
  • Brass body (RSV 6, which is made of aluminum)
  • Seat made of synthetic rubber, gasket made of nylon
  • Stainless steel spring
Thông số kỹ thuật
  • Nominal diameter: 6 to 54 mm
  • Nominal flow: 5 to 350 m³/h
  • Connection: G1/4” to G2”
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Nominal size
Nominal flow rate
Thread G1
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 8 từ 8 kết quả

RSV 14 G3/8-IG MS

Mã sản phẩm: 10.05.05.00002

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Các ngành: Universal

Nominal size14 (mm)
Thread G1G3/8"-F
Nominal flow rate20 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 6 G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.05.05.00116

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Các ngành: Universal

Nominal size6 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Nominal flow rate5 (m³/h)
Operating temperature-10 ... 70 °C
RSV 18 G1/2-IG MS

Mã sản phẩm: 10.05.05.00003

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Các ngành: Universal

Nominal size18 (mm)
Thread G1G1/2"-F
Nominal flow rate26 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 20 G3/4-IG MS

Mã sản phẩm: 10.05.05.00004

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Các ngành: Universal

Nominal size20 (mm)
Thread G1G3/4"-F
Nominal flow rate45 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 28 G1-IG MS

Mã sản phẩm: 10.05.05.00005

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Các ngành: Universal

Nominal size28 (mm)
Thread G1G1"-F
Nominal flow rate75 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 36 G1-1/4-IG MS

Mã sản phẩm: 10.05.05.00006

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Các ngành: Universal

Nominal size36 (mm)
Thread G1G1-1/4"-F
Nominal flow rate125 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 42 G1-1/2-IG MS

Mã sản phẩm: 10.05.05.00007

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Các ngành: Universal

Nominal size42 (mm)
Thread G1G1-1/2"-F
Nominal flow rate200 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 54 G2-IG MS

Mã sản phẩm: 10.05.05.00008

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Các ngành: Universal

Nominal size54 (mm)
Thread G1G2"-F
Nominal flow rate350 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.