Schmalz

Terugslagkleppen RSV

Nominale diameter van 6 mm tot 54 mm

Ga direct naar de producten

Zitklep sluit de vacuümleiding af met behoud van het systeemvacuüm, bijv. bij stroomuitval

Breed scala aan nominale maten maakt een optimale aanpassing aan het nominale debiet mogelijk

Minimale grootte maakt gebruik in de krapste ruimtes mogelijk

Ontwerp
  • Veerbelast zittingklep
  • Messing behuizing (RSV 6 van aluminium)
  • Zitting in synthetisch rubber, afdichting in nylon
  • Roestvrij stalen veer
Technische gegevens
  • Nominale diameter: 6 tot 54 mm
  • Nominaal debiet: 5 tot 350 m³/h
  • Aansluiting: G1/4" op G2
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Nominal size
Nominal flow rate
Thread G1
Product family
Sector

1 - 8 van 8 resultaten

RSV 14 G3/8-IG MS

Onderdeelnr.: 10.05.05.00002

Terugslagklep voor systeem- beveiliging bij energiewegval

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size14 (mm)
Thread G1G3/8"-F
Nominal flow rate20 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 6 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.05.05.00116

Terugslagklep voor systeem- beveiliging bij energiewegval

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size6 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Nominal flow rate5 (m³/h)
Operating temperature-10 ... 70 °C
RSV 18 G1/2-IG MS

Onderdeelnr.: 10.05.05.00003

Terugslagklep voor systeem- beveiliging bij energiewegval

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size18 (mm)
Thread G1G1/2"-F
Nominal flow rate26 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 20 G3/4-IG MS

Onderdeelnr.: 10.05.05.00004

Terugslagklep voor systeem- beveiliging bij energiewegval

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size20 (mm)
Thread G1G3/4"-F
Nominal flow rate45 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 28 G1-IG MS

Onderdeelnr.: 10.05.05.00005

Terugslagklep voor systeem- beveiliging bij energiewegval

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size28 (mm)
Thread G1G1"-F
Nominal flow rate75 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 36 G1-1/4-IG MS

Onderdeelnr.: 10.05.05.00006

Terugslagklep voor systeem- beveiliging bij energiewegval

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size36 (mm)
Thread G1G1-1/4"-F
Nominal flow rate125 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 42 G1-1/2-IG MS

Onderdeelnr.: 10.05.05.00007

Terugslagklep voor systeem- beveiliging bij energiewegval

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size42 (mm)
Thread G1G1-1/2"-F
Nominal flow rate200 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
RSV 54 G2-IG MS

Onderdeelnr.: 10.05.05.00008

Terugslagklep voor systeem- beveiliging bij energiewegval

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size54 (mm)
Thread G1G2"-F
Nominal flow rate350 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.