RSV 42 G1-1/2-IG MS
Onderdeelnr.: 10.05.05.00007
Terugslagklep voor systeem- beveiliging bij energiewegval
Industriesegmenten: Universeel
| Nominal size | 42 (mm) |
| Thread G1 | G1-1/2"-F |
| Nominal flow rate | 200 (m³/h) |
| Operating temperature | -20 ... 100 °C |
| Material | Brass |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 71 mm |
| G1 | G1-1/2"-F |
| G2 | G1-1/2"-IG |
| L | 96 mm |
| SW1 | 50 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nominal size | 42 mm |
| Nominal flow rate | 200 m³/h |
| Nominal flow rate | 3.332 l/min |
| Weight | 0,98 kg |
| Product family | RSV |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie