RSV 42 G1-1/2-IG MS
Osanro: 10.05.05.00007
No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure
Toimialat: Yleiskäyttö
| Nominal size | 42 (mm) |
| Thread G1 | G1-1/2"-F |
| Nominal flow rate | 200 (m³/h) |
| Operating temperature | -20 ... 100 °C |
| Material | Brass |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 71 mm |
| G1 | G1-1/2"-F |
| G2 | G1-1/2"-F |
| L | 96 mm |
| SW1 | 50 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nominal size | 42 mm |
| Nominal flow rate | 200 m³/h |
| Nominal flow rate | 3 332 l/min |
| Weight | 0,98 kg |
| Product family | RSV |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi