Art-Nr.: 10.05.05.00002
Rückschlagventil zur Systemabsicherung bei Energieausfall
Branchen: Universal
| Nennweite | 14 (mm) |
| Gewinde G1 | G3/8"-IG |
| Nenndurchfluss | 20 (m³/h) |
| Einsatztemperatur | -20 ... 100 °C |
| Normteilewerkstoff | Messing |
Sitzventil schließt Vakuum-Leitung bei gleichzeitigem Erhalt des Systemvakuums, z. B. bei Stromausfall
Breites Spektrum an Nenngrößen erlaubt optimale Anpassung an den Nenndurchfluss
Minimale Baugröße erlaubt Nutzung in engsten Platzverhältnissen
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 8 von 8 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.05.05.00002
Rückschlagventil zur Systemabsicherung bei Energieausfall
Branchen: Universal
| Nennweite | 14 (mm) |
| Gewinde G1 | G3/8"-IG |
| Nenndurchfluss | 20 (m³/h) |
| Einsatztemperatur | -20 ... 100 °C |
| Normteilewerkstoff | Messing |

Art-Nr.: 10.05.05.00116
Rückschlagventil zur Systemabsicherung bei Energieausfall
Branchen: Universal
| Nennweite | 6 (mm) |
| Gewinde G1 | G1/4"-IG |
| Nenndurchfluss | 5 (m³/h) |
| Einsatztemperatur | -10 ... 70 °C |

Art-Nr.: 10.05.05.00003
Rückschlagventil zur Systemabsicherung bei Energieausfall
Branchen: Universal
| Nennweite | 18 (mm) |
| Gewinde G1 | G1/2"-IG |
| Nenndurchfluss | 26 (m³/h) |
| Einsatztemperatur | -20 ... 100 °C |
| Normteilewerkstoff | Messing |

Art-Nr.: 10.05.05.00004
Rückschlagventil zur Systemabsicherung bei Energieausfall
Branchen: Universal
| Nennweite | 20 (mm) |
| Gewinde G1 | G3/4"-IG |
| Nenndurchfluss | 45 (m³/h) |
| Einsatztemperatur | -20 ... 100 °C |
| Normteilewerkstoff | Messing |

Art-Nr.: 10.05.05.00005
Rückschlagventil zur Systemabsicherung bei Energieausfall
Branchen: Universal
| Nennweite | 28 (mm) |
| Gewinde G1 | G1"-IG |
| Nenndurchfluss | 75 (m³/h) |
| Einsatztemperatur | -20 ... 100 °C |
| Normteilewerkstoff | Messing |

Art-Nr.: 10.05.05.00006
Rückschlagventil zur Systemabsicherung bei Energieausfall
Branchen: Universal
| Nennweite | 36 (mm) |
| Gewinde G1 | G1-1/4"-IG |
| Nenndurchfluss | 125 (m³/h) |
| Einsatztemperatur | -20 ... 100 °C |
| Normteilewerkstoff | Messing |

Art-Nr.: 10.05.05.00007
Rückschlagventil zur Systemabsicherung bei Energieausfall
Branchen: Universal
| Nennweite | 42 (mm) |
| Gewinde G1 | G1-1/2"-IG |
| Nenndurchfluss | 200 (m³/h) |
| Einsatztemperatur | -20 ... 100 °C |
| Normteilewerkstoff | Messing |

Art-Nr.: 10.05.05.00008
Rückschlagventil zur Systemabsicherung bei Energieausfall
Branchen: Universal
| Nennweite | 54 (mm) |
| Gewinde G1 | G2"-IG |
| Nenndurchfluss | 350 (m³/h) |
| Einsatztemperatur | -20 ... 100 °C |
| Normteilewerkstoff | Messing |