Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çek valf RSV bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

RSV 28 G1-IG MS

Parça no.: 10.05.05.00005

Elektrik kesintisi durumunda sistem vakumunu korumak için çek valf

Endüstriler: Genel

Nominal boyut28 (mm)
Diş G1G1"-F
Nominal akış hızı75 (m³/h)
Çalışma sıcaklığı-20 ... 100 °C
MalzemePirinç
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 48  mm
G1 G1"-F
G2 G1"-F
L 74,5  mm
SW1 40  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nominal boyut 28  mm
Nominal akış hızı 75  m³/h
Nominal akış hızı 1.249,5  l/min
Ağırlık 0,42  kg
Ürün ailesi RSV
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git