Schmalz

Tilaustiedot

Non-return valve RSV is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

RSV 28 G1-IG MS

Osanro: 10.05.05.00005

No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size28 (mm)
Thread G1G1"-F
Nominal flow rate75 (m³/h)
Operating temperature-20 ... 100 °C
MaterialBrass
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 48  mm
G1 G1"-F
G2 G1"-F
L 74,5  mm
SW1 40  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nominal size 28  mm
Nominal flow rate 75  m³/h
Nominal flow rate 1 249,5  l/min
Weight 0,42  kg
Product family RSV
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin