RSV 6 G1/4-IG
Parça no.: 10.05.05.00116
Elektrik kesintisi durumunda sistem vakumunu korumak için çek valf
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 6 (mm) |
| Diş G1 | G1/4"-F |
| Nominal akış hızı | 5 (m³/h) |
| Çalışma sıcaklığı | -10 ... 70 °C |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| L | 42,5 mm |
| SW1 | 16 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 6 mm |
| Nominal akış hızı | 5 m³/h |
| Nominal akış hızı | 83,3 l/min |
| Ağırlık | 0,04 kg |
| Ürün ailesi | RSV |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon