RSV 6 G1/4-IG
Osanro: 10.05.05.00116
No-return valve for maintaining the system vacuum in the case of a power failure
Toimialat: Yleiskäyttö
| Nominal size | 6 (mm) |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Nominal flow rate | 5 (m³/h) |
| Operating temperature | -10 ... 70 °C |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| L | 42,5 mm |
| SW1 | 16 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nominal size | 6 mm |
| Nominal flow rate | 5 m³/h |
| Nominal flow rate | 83,3 l/min |
| Weight | 0,04 kg |
| Product family | RSV |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi