Schmalz

Sipariş Bilgileri

SVK, SVKG, SVV çekvalfleri bağlantıya hazır ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SVKG M5-AG

Parça no.: 10.05.03.00166

Devre dışı bırakma için çek valf kullanılmayan vantuzlar

Endüstriler: Genel

Diş G1M5-F
Diş G2M5-M
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
G1 M5-F
G2 M5-M
L 20  mm
LG1 4,5  mm
LG2 5  mm
SW1 8  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Pu = -0,3 bar için tahliye oranı 0,07  m³/h
Pu = -0,3 bar için tahliye oranı 1,2  l/min
Pu = -0,6 bar için tahliye oranı 0,08  m³/h
Pu = -0,6 bar için tahliye oranı 1,3  l/min
Akış hızı maks. 4,8  m³/h
Akış hızı maks. vakum 80  l/min
Ağırlık 2,2  g
Ürün ailesi SVK
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git