SVKG M5-AG
Osanro: 10.05.03.00166
Check valve for deactivation of unused suction cups
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | M5-F |
| Thread G2 | M5-M |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | M5-F |
| G2 | M5-M |
| L | 20 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| LG2 | 5 mm |
| SW1 | 8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 0,07 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 1,2 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 0,08 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 1,3 l/min |
| Flow rate max. | 4,8 m³/h |
| Flow rate max. vacuum | 80 l/min |
| Weight | 2,2 g |
| Product family | SVK |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi