SCPMc EV S09 NC JST-5 PNP
Parça no.: 10.02.02.07244
Zeki için mini kompakt valf vakum sistemlerinin kontrolü
Endüstriler: Genel
| Bağlantı | Hortum D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı JST, 5 kutuplu |
| Koruma tipi IP | IP 40 (fiş ile) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 12 mm |
| B1 | 12,5 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| d2 | 6,2 mm |
| H | 65,3 mm |
| H1 | 66 mm |
| H2 | 24,95 mm |
| H3 | 7,5 mm |
| H4 | 30 mm |
| H5 | 7,5 mm |
| H6 | 17,5 mm |
| L | 76,5 mm |
| L1 | 99,4 mm |
| L3 | 20,5 mm |
| X1 | 36 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Kontrol Valfi | NC |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı JST, 5 kutuplu |
| Bağlantı | Hortum D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Ağırlık | 89 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon