Schmalz

Bestelinformatie

The mini compact valve SCPM EV is supplied as a ready-to-connect product (without connection cable).

Available accessories: connection cable, connection plug

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SCPMc EV S09 NC JST-5 PNP

Onderdeelnr.: 10.02.02.07244

Mini compact ventiel voor intelligente besturing van vacuümsystemen

Industriesegmenten: Universeel

ConnectionSlang D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Control valveNormally closed
Electrical connectionStekker JST, 5 pol
Protection type IPIP 40 (met stekker)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 12  mm
B1 12,5  mm
d1 4,2  mm
d2 6,2  mm
H 65,3  mm
H1 66  mm
H2 24,95  mm
H3 7,5  mm
H4 30  mm
H5 7,5  mm
H6 17,5  mm
L 76,5  mm
L1 99,4  mm
L3 20,5  mm
X1 36  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Control valve NC
Control valve Normally closed
Electrical connection Stekker JST, 5 pol
Connection Slang D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Pressure range (operating pressure) [bar] 4,0 ... 6,0 bar
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 89  g
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen