STV-GE M5-AG 4
Onderdeelnr.: 10.08.02.00468
Schroefverbinding in rechte uitvoering
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | M5-M |
| Outer hose diameter | 4 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | °C |
| Outside diameter D | 7.9 (mm) |
| Length L | 15 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 7,9 mm |
| d | 4 mm |
| G1 | M5-M |
| dn | 2 mm |
| L | 15 mm |
| L1 | 19,5 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 4 d = 2 |
| Design hose type | 4-2 |
| Material | Brass |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Product family | STV |
Documentatie
Documentatie