STV-GE M5-AG 4
Réf. article: 10.08.02.00468
Raccord fileté rapide droit
Secteurs : Usage général
| Filetage G1 | M5-M |
| Diamètre extérieur du tuyau | 4 (mm) |
| Matière | Laiton |
| Température de travail | °C |
| Diamètre extérieur D | 7.9 (mm) |
| Longueur L | 15 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D | 7,9 mm |
| d | 4 mm |
| G1 | M5-M |
| dn | 2 mm |
| L | 15 mm |
| L1 | 19,5 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de tuyau de construction | Tuyau D = 4 d = 2 |
| Type de tuyau de construction | 4-2 |
| Matière | Laiton |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | bar |
| Température de travail | °C |
| Famille de produits | STV |
Documentation
Documentation