Schmalz

Tilaustiedot

The push-in fittings are supplied in the desired design.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

STV-GE M5-AG 4

Osanro: 10.08.02.00468

Push-in Fitting, straight

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1M5-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature °C
Outside diameter D7.9 (mm)
Length L15 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 7,9  mm
d 4  mm
G1 M5-M
dn 2  mm
L 15  mm
L1 19,5  mm
LG1 4,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Design hose type Hose D = 4 d = 2
Design hose type 4-2
Material Brass
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Product family STV
Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin