Schmalz

주문 정보

The push-in fittings are supplied in the desired design.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

STV-GE M5-AG 4

부품 번호.: 10.08.02.00468

Push-in Fitting, straight

산업: 일반

Thread G1M5-M
Outer hose diameter4 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature °C
Outside diameter D7.9 (mm)
Length L15 (mm)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
D 7.9  mm
d 4  mm
G1 M5-M
dn 2  mm
L 15  mm
L1 19.5  mm
LG1 4.5  mm
기술 데이터
속성
Design hose type Hose D = 4 d = 2
Design hose type 4-2
Material Brass
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Product family STV
관련 문서

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동