Schmalz

Bestelinformatie

The push-in fittings are supplied in the desired design.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

STV-GE M7-AG 6

Onderdeelnr.: 10.08.02.00469

Schroefverbinding in rechte uitvoering

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1M7-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.5 (mm)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 9,9  mm
d 6  mm
G1 M7-M
dn 4  mm
L 18,5  mm
L1 23,5  mm
LG1 5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Design hose type Hose D = 6 d = 4
Design hose type 6-4
Material Brass
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Product family STV
Documentatie

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen