Schmalz

Consignes de commande

Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

STV-GE M7-AG 6

Réf. article: 10.08.02.00469

Raccord fileté rapide droit

Secteurs : Usage général

Filetage G1M7-M
Diamètre extérieur du tuyau6 (mm)
MatièreLaiton
Température de travail °C
Diamètre extérieur D9.9 (mm)
Longueur L18.5 (mm)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
D 9,9  mm
d 6  mm
G1 M7-M
dn 4  mm
L 18,5  mm
L1 23,5  mm
LG1 5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Type de tuyau de construction Tuyau D = 6 d = 4
Type de tuyau de construction 6-4
Matière Laiton
Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Température de travail °C
Famille de produits STV
Documentation

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier