STV-GE M7-AG 6
Numero articolo: 10.08.02.00469
Raccordo a innesto diritto
Industrie: Universale
| Filettatura G1 | M7-AG |
| Diametro tubo flessibile esterno | 6 (mm) |
| Materiale | Ottone |
| Temperatura d'intervento | °C |
| Diametro esterno D | 9.9 (mm) |
| Lunghezza L | 18.5 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 9,9 mm |
| d | 6 mm |
| G1 | M7-AG |
| dn | 4 mm |
| L | 18,5 mm |
| L1 | 23,5 mm |
| LG1 | 5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di tubo flessibile di design | Tubo flessibile D = 6 d = 4 |
| Tipo di tubo flessibile di design | 6-4 |
| Materiale | Ottone |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar |
| Temperatura d'intervento | °C |
| Famiglia di prodotti | STV |
Documentazione
Documentazione