Schmalz

Tilaustiedot

The push-in fittings are supplied in the desired design.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

STV-GE M7-AG 6

Osanro: 10.08.02.00469

Push-in Fitting, straight

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1M7-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.5 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 9,9  mm
d 6  mm
G1 M7-M
dn 4  mm
L 18,5  mm
L1 23,5  mm
LG1 5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Design hose type Hose D = 6 d = 4
Design hose type 6-4
Material Brass
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Product family STV
Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin