KVZ 32 2/2
Parça no.: 10.05.08.00008
Vakum ve basınçlı havanın manuel olarak değiştirilmesi için iki yönlü küresel vana
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 32 (mm) |
| Fonksiyon valfi | 2/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Diş G1 | G1-1/4"-F |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 15,00 bar |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D1 | 59 mm |
| G1 | G1-1/4"-F |
| H | 124,2 mm |
| L | 77 mm |
| L2 | 155 mm |
| LG1 | 15,5 mm |
| SW1 | 48 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 32 mm |
| Nominal akış hızı | 100 m³/h |
| Nominal akış hızı | 1.666,7 l/min |
| Ağırlık | 0,7 kg |
| Ürün ailesi | KVZ |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon