KVZ 32 2/2
Osanro: 10.05.08.00008
Two-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air
Toimialat: Yleiskäyttö
| Nominal size | 32 (mm) |
| Function valve | 2/2 multiway valve |
| Thread G1 | G1-1/4"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 15.00 bar |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D1 | 59 mm |
| G1 | G1-1/4"-F |
| H | 124,2 mm |
| L | 77 mm |
| L2 | 155 mm |
| LG1 | 15,5 mm |
| SW1 | 48 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nominal size | 32 mm |
| Nominal flow rate | 100 m³/h |
| Nominal flow rate | 1 666,7 l/min |
| Weight | 0,7 kg |
| Product family | KVZ |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi