Schmalz

Kaksitiepalloventtiilit KVZ

Nimellisleveys 8-50 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Ehdottomasti tiukat venttiilit tyhjiö- ja paineilma-alueille

Laaja nimelliskokovalikoima mahdollistaa optimaalisen sopeutumisen nimellisvirtaan

Vakaa, kulumaton messinki

Design
  • Messinkinen palloventtiili (runko ja pallo)
  • Teflontiivisteet
  • 2/2-tieventtiili
Tekniset tiedot
  • Nimellisleveys: 8-50 mm
  • Nimellisvirtaus: 10-310 m³ / h
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Thread G1
Nominal size
Nominal flow rate
Product family
Toimiala

1 - 4 / 4 tuloksista

KVZ 8 2/2

Osanro: 10.05.08.00018

Two-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size8 (mm)
Function valve2/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 15.00 bar
KVZ 20 2/2

Osanro: 10.05.08.00007

Two-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size20 (mm)
Function valve2/2 multiway valve
Thread G1G3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 15.00 bar
KVZ 32 2/2

Osanro: 10.05.08.00008

Two-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size32 (mm)
Function valve2/2 multiway valve
Thread G1G1-1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 15.00 bar
KVZ 50 2/2

Osanro: 10.05.08.00009

Two-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size50 (mm)
Function valve2/2 multiway valve
Thread G1G2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 15.00 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.