Schmalz

Tweeweg kogelventielen KVZ

Nominale diameter van 8 mm tot 50 mm

Ga direct naar de producten

Absoluut dichte kleppen voor vacuüm en perslucht

Breed scala aan nominale maten maakt een optimale aanpassing aan het nominale debiet mogelijk

Stabiel, slijtvast messing ontwerp

Ontwerp
  • Messing kogelkraan (lichaam en kogel)
  • Afdichtingen van Teflon
  • 2/2-wegklep
Technische gegevens
  • Nominale diameter: 8 tot 50 mm
  • Nominaal debiet: 10 tot 310 m³/h
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Nominal size
Nominal flow rate
Product family
Sector

1 - 4 van 4 resultaten

KVZ 8 2/2

Onderdeelnr.: 10.05.08.00018

Tweeweg kogelventiel voor het handmatig schakelen van vacuüm en perslucht

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size8 (mm)
Function valve2/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 15,00 bar
KVZ 20 2/2

Onderdeelnr.: 10.05.08.00007

Tweeweg kogelventiel voor het handmatig schakelen van vacuüm en perslucht

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size20 (mm)
Function valve2/2 multiway valve
Thread G1G3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 15,00 bar
KVZ 32 2/2

Onderdeelnr.: 10.05.08.00008

Tweeweg kogelventiel voor het handmatig schakelen van vacuüm en perslucht

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size32 (mm)
Function valve2/2 multiway valve
Thread G1G1-1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 15,00 bar
KVZ 50 2/2

Onderdeelnr.: 10.05.08.00009

Tweeweg kogelventiel voor het handmatig schakelen van vacuüm en perslucht

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size50 (mm)
Function valve2/2 multiway valve
Thread G1G2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,95 ... 15,00 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.