Schmalz

Zweiwege Kugelventile KVZ

Nennweite von 8 mm bis 50 mm

Direkt zu den Produkten

Absolut dichte Ventile für den Vakuum- und Druckluftbereich

Breites Spektrum an Nenngrößen erlaubt optimale Anpassung an den Nenndurchfluss

Stabile, verschleißfreie Messingausführung

Aufbau
  • Kugelhahn aus Messing (Gehäuse und Kugel)
  • Dichtungen aus Teflon
  • 2/2-Wege-Ventil
Technische Daten
  • Nennweite: 8 bis 50 mm
  • Nenndurchfluss: 10 bis 310 m³/h
Branchen
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Nennweite
Nenndurchfluss
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 4 von 4 Ergebnissen

KVZ 8 2/2

Art-Nr.: 10.05.08.00018

Zweiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft

Branchen: Universal

Nennweite8 (mm)
Funktion Ventil2/2 Wegeventil
Gewinde G1G1/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 15,00 bar
KVZ 20 2/2

Art-Nr.: 10.05.08.00007

Zweiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft

Branchen: Universal

Nennweite20 (mm)
Funktion Ventil2/2 Wegeventil
Gewinde G1G3/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 15,00 bar
KVZ 32 2/2

Art-Nr.: 10.05.08.00008

Zweiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft

Branchen: Universal

Nennweite32 (mm)
Funktion Ventil2/2 Wegeventil
Gewinde G1G1-1/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 15,00 bar
KVZ 50 2/2

Art-Nr.: 10.05.08.00009

Zweiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft

Branchen: Universal

Nennweite50 (mm)
Funktion Ventil2/2 Wegeventil
Gewinde G1G2"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 15,00 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.