Schmalz

Two-Way Ball Valves KVZ

Nominal diameter from 8 mm to 50 mm

Přejděte přímo na produkty

Absolutely airtight valves for vacuum and compressed air

Wide range of nominal sizes allows optimum adaptation to the nominal flow

Stable, wear-free brass design

Nadstavba
  • Ball valve made of brass (housing and ball)
  • Teflon gaskets
  • 2/2-way valve
Technické údaje
  • Nominal diameter: 8 to 50 mm
  • Nominal flow: 10 to 310 m³/h
Odvětví
  • •Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Thread G1
Nominal size
Nominal flow rate
Product family
Industry sector

1 - 4 z 4 výsledků

KVZ 8 2/2

Číslo dílu.: 10.05.08.00018

Two-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

Odvětví: Universal

Nominal size8 (mm)
Function valve2/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 15.00 bar
KVZ 20 2/2

Číslo dílu.: 10.05.08.00007

Two-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

Odvětví: Universal

Nominal size20 (mm)
Function valve2/2 multiway valve
Thread G1G3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 15.00 bar
KVZ 32 2/2

Číslo dílu.: 10.05.08.00008

Two-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

Odvětví: Universal

Nominal size32 (mm)
Function valve2/2 multiway valve
Thread G1G1-1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 15.00 bar
KVZ 50 2/2

Číslo dílu.: 10.05.08.00009

Two-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

Odvětví: Universal

Nominal size50 (mm)
Function valve2/2 multiway valve
Thread G1G2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 15.00 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.