KVZ 20 2/2
Číslo dílu.: 10.05.08.00007
Two-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air
Odvětví: Universal
| Nominal size | 20 (mm) |
| Function valve | 2/2 multiway valve |
| Thread G1 | G3/4"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 15.00 bar |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D1 | 39 mm |
| G1 | G3/4"-F |
| H | 69,3 mm |
| L | 54 mm |
| L2 | 120 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 31 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nominal size | 20 mm |
| Nominal flow rate | 45 m³/h |
| Nominal flow rate | 750 l/min |
| Weight | 0,28 kg |
| Product family | KVZ |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace