KVZ 20 2/2
Onderdeelnr.: 10.05.08.00007
Tweeweg kogelventiel voor het handmatig schakelen van vacuüm en perslucht
Industriesegmenten: Universeel
| Nominal size | 20 (mm) |
| Function valve | 2/2 multiway valve |
| Thread G1 | G3/4"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,95 ... 15,00 bar |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D1 | 39 mm |
| G1 | G3/4"-F |
| H | 69,3 mm |
| L | 54 mm |
| L2 | 120 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 31 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nominal size | 20 mm |
| Nominal flow rate | 45 m³/h |
| Nominal flow rate | 750 l/min |
| Weight | 0,28 kg |
| Product family | KVZ |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie