Schmalz

주문 정보

Two-way ball valve KVZ is delivered as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

KVZ 20 2/2

부품 번호.: 10.05.08.00007

Two-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

산업: 일반

Nominal size20 (mm)
Function valve2/2 multiway valve
Thread G1G3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 15.00 bar
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
D1 39  mm
G1 G3/4"-F
H 69.3  mm
L 54  mm
L2 120  mm
LG1 12  mm
SW1 31  mm
기술 데이터
속성
Nominal size 20  mm
Nominal flow rate 45  m³/h
Nominal flow rate 750  l/min
Weight 0.28  kg
Product family KVZ
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동