Schmalz

Válvulas esféricas de dos vías KVZ

Diamètre nominal de 8 mm à 50 mm

Ir directamente a los productos

Válvulas absolutamente herméticas para el vacío y el aire comprimido

La amplia gama de tamaños nominales permite una adaptación óptima al flujo nominal

Diseño de latón estable y sin desgaste

Diseño
  • Válvula esférica (carcasa y esfera) de latón
  • Juntas de teflón
  • Válvula de 2/2 vías
Datos técnicos
  • Diámetro nominal: 8 a 50 mm
  • Flujo nominal: 10 a 310 m³/h
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Tamaño nominal
Flujo nominal
Familia de productos
Sectores

1 - 4 de 4 resultados

KVZ 8 2/2

N° de artículo: 10.05.08.00018

Válvula esférica de dos vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido

Industrias: Universal

Tamaño nominal8 (mm)
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 2/2
Rosca G1G1/4"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 15,00 bar
KVZ 20 2/2

N° de artículo: 10.05.08.00007

Válvula esférica de dos vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido

Industrias: Universal

Tamaño nominal20 (mm)
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 2/2
Rosca G1G3/4"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 15,00 bar
KVZ 32 2/2

N° de artículo: 10.05.08.00008

Válvula esférica de dos vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido

Industrias: Universal

Tamaño nominal32 (mm)
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 2/2
Rosca G1G1-1/4"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 15,00 bar
KVZ 50 2/2

N° de artículo: 10.05.08.00009

Válvula esférica de dos vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido

Industrias: Universal

Tamaño nominal50 (mm)
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 2/2
Rosca G1G2"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 15,00 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.