Schmalz

Sipariş Bilgileri

İki yollu küresel vana KVZ, bağlantıya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

KVZ 50 2/2

Parça no.: 10.05.08.00009

Vakum ve basınçlı havanın manuel olarak değiştirilmesi için iki yönlü küresel vana

Endüstriler: Genel

Nominal boyut50 (mm)
Fonksiyon valfi2/2 çok yönlü kontrol valfi
Diş G1G2"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 15,00 bar
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D1 86  mm
G1 G2"-F
H 151  mm
L 106  mm
L2 155  mm
LG1 19,5  mm
SW1 66  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nominal boyut 50  mm
Nominal akış hızı 310  m³/h
Nominal akış hızı 5.166,7  l/min
Ağırlık 1,47  kg
Ürün ailesi KVZ
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git