Schmalz

Tilaustiedot

Two-way ball valve KVZ is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

KVZ 50 2/2

Osanro: 10.05.08.00009

Two-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size50 (mm)
Function valve2/2 multiway valve
Thread G1G2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 15.00 bar
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D1 86  mm
G1 G2"-F
H 151  mm
L 106  mm
L2 155  mm
LG1 19,5  mm
SW1 66  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nominal size 50  mm
Nominal flow rate 310  m³/h
Nominal flow rate 5 166,7  l/min
Weight 1,47  kg
Product family KVZ
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin