KVZ 8 2/2
Parça no.: 10.05.08.00018
Vakum ve basınçlı havanın manuel olarak değiştirilmesi için iki yönlü küresel vana
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 8 (mm) |
| Fonksiyon valfi | 2/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Diş G1 | G1/4"-F |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 15,00 bar |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-M |
| H | 38 mm |
| L | 39 mm |
| LG1 | 10,5 mm |
| LG2 | 9 mm |
| SW1 | 21 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 8 mm |
| Nominal akış hızı | 10 m³/h |
| Nominal akış hızı | 167,3 l/min |
| Ağırlık | 0,08 kg |
| Ürün ailesi | KVZ |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon