KVZ 8 2/2
Onderdeelnr.: 10.05.08.00018
Tweeweg kogelventiel voor het handmatig schakelen van vacuüm en perslucht
Industriesegmenten: Universeel
| Nominal size | 8 (mm) |
| Function valve | 2/2 multiway valve |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0,95 ... 15,00 bar |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-AG |
| H | 38 mm |
| L | 39 mm |
| LG1 | 10,5 mm |
| LG2 | 9 mm |
| SW1 | 21 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nominal size | 8 mm |
| Nominal flow rate | 10 m³/h |
| Nominal flow rate | 167,3 l/min |
| Weight | 0,08 kg |
| Product family | KVZ |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie