Schmalz

Sipariş Bilgileri

Solenoid valf EMVO, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: havalandırma filtresi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

Parça no.: 10.05.01.00050

Doğrudan için solenoid valf EMVO vakum kontrolü

Endüstriler: Genel

Nominal boyut20 (mm)
0,1 bar'da nominal akış84.5 (m³/h)
Gerilim DC24 V - DC
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Bağlantı dişiG3/4"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Enerji tüketimi DC35.5 (W)
Ağırlık5.8 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 9  mm
D 80  mm
G1 G3/4"-F
G2 G3/4"-F
G3 G3/4"-F
H 100  mm
H1 187,5  mm
H3 10  mm
L 206  mm
L2 43  mm
X1 45  mm
Y1 80  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nominal boyut 20  mm
Kontrol Valfi Normalde kapalı
0,1 bar'da nominal akış 84,5  m³/h
0,1 bar'da nominal akış 1.409  l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] -0,95 ... 0,00 bar
Enerji tüketimi DC 35,5  W
Gerilim DC 24 V - DC
Kapanış saati 208  ms
Ağırlık 5,8  kg
Ürün ailesi EMVO
Devre şeması
Circuit diagram
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git